506 Resultados para "nuron"
90 Productos
Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Batería de Ion-Litio de 22 V de alto rendimiento diseñada para mejorar el rendimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron en trabajos de carga pesada
Batería de Ion-Litio de 22 V de máximo rendimiento que maximiza el tiempo de funcionamiento y la salida de las herramientas Nuron de taladrado con percusión y de corte de carga pesada
Cargador de alta velocidad optimizado para las baterías Nuron B 22-170 y B 22-255 de alta capacidad
Tronzadora a batería para trabajos de carga pesada con hormigón, metal y mampostería (plataforma de batería Nuron)
Potente y ligero martillo neumático a batería para demoliciones de hormigón y de otros materiales (plataforma de batería Nuron)
Potente sierra de calar a batería con empuñadura de cilindro y largo tiempo de funcionamiento para cortes rectos o curvos precisos (plataforma de batería Nuron)
Compacto martillo perforador a batería SDS Plus con nuestra mejor relación rendimiento-peso para trabajos de taladro sobre cabeza (plataforma de batería Nuron)
Vibrador de hormigón de tipo lápiz a batería portátil con motor sin escobillas para la compactación de vertidos pequeños (plataforma de baterías Nuron)
Versátil martillo perforador a batería SDS Plus con taladro ancho, función de fragmentación y mandril de sustitución rápida (plataforma de batería Nuron)
Linterna para construcción LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y opciones de montaje para zonas de trabajo con varias personas (plataforma de batería Nuron)
Radio de trabajo portátil a batería con hasta 22 horas de reproducción por carga y gran resistencia pare el uso en obras (plataforma de batería Nuron)
Herramienta de fijación directa a batería Nuron para instalar cables, conductos y pernos roscados en hormigón, acero y mampostería (longitud máx. de clavo 24 mm/15/16”)
Linterna de trabajo LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y gancho de gran tamaño para la iluminación de trabajos de una persona (plataforma de batería Nuron)
Remachadora a batería para facilitar y acelerar la instalación de revestimiento y la fabricación de metal con remaches de acero o aluminio (plataforma de batería Nuron)
Llave de impacto a batería con conexión de anillo de fricción de 1/2" para una amplia variedad de anclajes para hormigón, y pernos para acero o madera (plataforma de baterías Nuron)
Martillo rompedor y de demolición a batería SDS Max (TE-Y) con reducción activa de la vibración para el cincelado en hormigón o mampostería (plataforma de batería Nuron)
Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción de 1/2" para fijación de anclajes y pernos estructurales (plataforma de baterías Nuron)
Accesorios para atornilladoras y taladros a batería en la plataforma de batería Nuron
Accesorios para atornilladoras y taladros a batería en la plataforma de batería Nuron
Accesorios para atornilladoras y taladros a batería en la plataforma de batería Nuron
Accesorios para atornilladoras y taladros a batería en la plataforma de batería Nuron
Maletín de lados rígidos para herramientas de la plataforma Nuron que permite transportar varias herramientas con sus accesorios
Llave de impacto a batería compacta con el máximo equilibrio de potencia y manipulación (plataforma de baterías Nuron)
Cortadora de cables hidráulica a batería, estilo tijera, para cables ACSR y tirantes (plataforma de baterías Nuron)
Herramienta de fijación directa a batería Nuron que permite el uso de clavos más largos (máx. 36 mm | 1-13/32") en fijaciones de carriles para tabique seco y materiales de carga ligera a hormigón, acero y mampostería
Sistema de crimpado y corte de cables a batería en línea 6T con mordazas intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Cortadora en línea a batería para cables de cobre y aluminio de hasta 2"/53 mm (plataforma de batería Nuron)
Aspiradora de construcción compacta y a batería para la limpieza de la obra (en seco), depósito de 3,5 l (batería Nuron)
Depósito de suministro de agua a batería para aplicaciones de corte o perforación en húmedo (plataforma de batería Nuron)
Tronzadora a batería con mango trasero para trabajos de carga pesada en hormigón, metal y mampostería (plataforma de baterías Nuron)
Atornilladora de impacto sin escobillas compacta optimizada para fijaciones no estructurales fiables y eficientes en madera y metal (plataforma de baterías Nuron)
Accesorios para llaves de impacto a batería para automatizar el pretensado de los pernos alineado con las aprobaciones (plataforma de baterías Nuron)
Soplador compacto a batería para tareas de limpieza de virutas y preparación de superficies de trabajo (plataforma de baterías Nuron)
Potente sistema de aplicador de masilla a batería para una amplia variedad de selladores, masillas y adhesivos (plataforma de batería Nuron)
Cizallas a batería de alta capacidad para cortar perfiles metálicos con mayor velocidad y una distorsión mínima (plataforma de batería Nuron)
Herramienta de punzón hidráulica a batería compacta y versátil para perforar orificios para conductos en diversos materiales (plataforma de baterías Nuron)
Mezclador a batería con potente motor sin escobillas para mezclar hormigón, morteros y muchos otros materiales de construcción (plataforma de baterías Nuron)
Cortador con empuñadura de secadora a batería para cables de cobre y aluminio de hasta 3,3" │ 85 mm (plataforma de baterías Nuron)
Herramienta de taladro y atornilladora en acero para pretaladrar orificios precisos e instalar montantes atornillables S-BT (plataforma de baterías Nuron)
Potente martillo perforador rotativo SDS Plus con cuerpo largo y empuñadura de pala ideal para perforar hacia abajo (plataforma de batería Nuron)
Martillo perforador a batería SDS Plus compacto y ligero con empuñadura de secadora para una mejor maniobrabilidad al perforar sobre cabeza (plataforma de batería Nuron)
Herramienta de corte sin escobillas para tabique seco: cortes rápidos, limpios y precisos en tableros y chapa de metal fino (plataforma de batería Nuron)
Amoladora angular a batería sin escobillas con velocidad ajustable para tareas de corte y amolado con discos de hasta 4,5" (plataforma de baterías Nuron)
Sierra de sable a batería para trabajos de demolición y corte de carga pesada con gran comodidad y velocidad (plataforma de batería Nuron)
Aplicador de anclaje químico híbrido/epóxico a batería con funciones inteligentes para aumentar la velocidad, la seguridad y reducir el desperdicio (plataforma de baterías Nuron)
Compacta atornilladora taladro con percusión, con control activo del par para taladro y atornillado habituales, especialmente en lugares de difícil acceso (plataforma de batería Nuron)
Vibrador de hormigón de mochila a batería con motor sin escobillas para tareas de compactación de paredes, losas y cimientos (plataforma de baterías Nuron)
Atornilladora taladro con percusión eéctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera, metal y mampostería (plataforma de batería Nuron)
Cizalla a batería de alta capacidad para cortar láminas de metal y perfiles con mayor velocidad y mínima distorsión (plataforma de baterías Nuron)
Potente sierra de calar a batería con asa superior y recogida de polvo integrada opcional para precisos cortes rectos o curvos (plataforma de batería Nuron)
Látigo vibrador de hormigón interno para el uso con los vibradores de hormigón de mochila a batería Hilti NCV 10-22 (plataforma de baterías Nuron)
Sierra circular a batería con peso y tamaño minimizados para cortes sobre cabeza de hasta 51 mm│2" de profundidad (plataforma de batería Nuron)
Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
Sierra de sable a batería, compacta y ligera sin escobillas, de uso con una sola mano para tareas de demolición, corte rápido y preciso (plataforma de batería Nuron)
Herramienta de prensado a batería de 6T sin mordazas para prensado de cables de hasta 500 kcmil │ 240 mm² (plataforma de baterías Nuron)