ACELERANDO LA EJECUCIÓN DE ENCOFRADOS

Le ayudamos a aumentar productividad e ingresos

Sabemos que la aplicación de encofrados incluye muchos pasos y en Hilti le ofrecemos soluciones para simplificar, acelerar e incluso reducir pasos. La versatilidad de nuestro rotomartillo inalámbrico TE 6-22 y la capacidad de reutilización de nuestros anclajes de tornillo Kwik HUS son algunas de las formas en que podemos acelerar su aplicación.

Cada hora hombre cuenta al trabajar en encofrados. Por eso, nos asociamos con usted para ayudarlo a aprovechar el tiempo al máximo con nuestras herramientas, soluciones innovadoras y asistencia directa. Puede estar seguro de que estaremos allí para usted en cada paso del camino.

MAYOR AGILIDAD EN MEDICIONES

Simplificando el trabajo de dos personas en uno solo

Hacemos de un trabajo tradicionalmente lento y susceptible a errores humanos, uno simple, rápido y confiable. Reducir la dependencia de terceros o de herramientas ópticas es posible con el portafolio completo de herramientas de medición Hilti.

Puede iniciar el armado de sus encofrados con la ayuda de nuestro láser rotatorio para exteriores PR 2-HS A12, el cual le permitirá realizar alineaciones y nivelaciones en un plano horizontal, como, por ejemplo: verificar y transferir alturas, revisar desniveles, y crear pendientes, lo que hará que la elaboración de sus encofrados sea mucho más sencilla y rápida.

MINIMIZANDO RIESGOS EN LA PREPARACIÓN DEL ENCOFRADO

Una preparación más segura

Contamos con una variedad de sierras circulares para preparar sus tablas, vigas y barras de refuerzo con características de seguridad integrales, como reducción avanzada de vibraciones (AVR), freno rápido del disco y cordón opcional para la prevención de caídas de herramientas, ayudando a minimizar los peligros del corte en su obra. La mayoría de las sierras a batería Nuron están equipadas para permitir un corte prácticamente libre de polvo cuando se utilizan junto con aspiradoras Hilti aprobadas.

También, lo tenemos cubierto con una gama de insertos y discos para ayudarlo a completar su aplicación de encofrado con precisión y velocidad.

FIJACIÓN DE ENCOFRADO MÁS RÁPIDA

Ahorre tiempo y reduzca los desperdicios contra metodologías convencionales

Nuestra cartera TE, incluido el rotomartillo inalámbrico TE 6-22, tiene la potencia necesaria para perforar agujeros a través de madera y concreto para asegurar su estructura de encofrado. Nuestro rotomartillo compacto TE 2-22 le ayudará a llegar a esos puntos estrechos.

La fijación de los topes de encofrado puede ser una tarea que requiere mucho tiempo en la aplicación de encofrado. Fije los topes de su encofrado al hormigón hasta cinco veces más rápido que los métodos convencionales con la herramienta accionada por batería BX-3.

El uso de los anclajes de tornillo Kwik HUS de Hilti junto con nuestras llaves de impacto inalámbricas hará un trabajo rápido de anclaje de su material de encofrado. Nuestros anclajes de tornillo Kwik HUS son reutilizables hasta 20 veces, lo que reduce el desperdicio y le ayuda a reducir costos, en comparación al uso tradicional de varillas.

Image alt text (optional)

EL PODER DE ELIMINAR IMPERFECCIONES

Desbaste y cincelado: un esfuerzo conjunto

Al desencofrar, retire las protuberancias de hormigón más grandes de las juntas de la pared cincelándolas con el potente demoledor inalámbrico TE 500-22.

Mientras desbasta material más pequeño con nuestro DGH130, elimine el polvo respirable de su obra con los sistemas DRS y aspiradoras Hilti. Obtenga un mejor acabado, elimine tiempo muerto y proteja a su equipo de los peligrosos polvos cancerígenos. Benefíciese también de las características de seguridad de nuestras amoladoras angulares inalámbricas, como el Control Activo de Torque (ATC) para una mejor protección contra el retroceso si el disco se atasca.

Hilti se asocia con usted ayudándole a garantizar que cuente con las herramientas que necesita, trabajando al máximo rendimiento a través del Programa Fleet Management. Con nuestra ayuda, puede rastrear, reparar y reemplazar herramientas según sea necesario para ayudar a garantizar que su obra funcione sin problemas y a tiempo.

Lo que dicen nuestros clientes

Las pruebas con el KH reutilizable mostraron mucho rendimiento. Nos hizo ver que Hilti no solo nos vende herramientas, nos ayuda a mejorar e implementar mejoras en nuestro proceso constructivo y esto se pueda plasmar en otras áreas de la organización.

Camilo Osorio
Constructora Capital Medellin

opiniones de hilti

SOLICITE UNA CONSULTORÍA

¿Desea saber más sobre Salud y Seguridad?

Más información

Gestión inteligente de su parque de herramientas

Más información

Reparación en línea

Crear orden

Compartir