Servicio Técnico HiltiReciba su herramienta reparada en solo 3 díasSolicite una reparación
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Potencia de batería constante: esta llave de impacto a batería de ½” para cargas pesadas ofrece mayor par de apriete y mejora la productividad al permitir atornillar pernos estructurales en anclajes M24
  • Diseño duradero: la conexión de anillo de fricción y el motor sin escobillas incrementan la duración de las llaves de impacto a batería
  • Mayor velocidad en la colocación de anclajes: dos ajustes de velocidad y luz LED mejorada que permiten colocar anclajes HUS en hormigón con mayor rapidez y mantener un mejor control al trabajar con tornillos más pequeños
  • Ergonomía de diseño excepcional: herramienta más fina, 45 mm más corta y 0,5 kg más ligera que la SIW 9-A22, lo que incrementa la comodidad de trabajo en las tareas de atornillado y anclaje de la jornada
  • Plataforma de baterías Nuron: llaves de impacto a batería de alto rendimiento gracias a las baterías de larga duración, los accesorios que ayudan a ahorrar tiempo y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
  • Fijación de pernos en acero, como, por ejemplo, en estructuras de acero principales y secundarias, barandillas, bastidores y maquinaria (diámetro M12-M24)
  • Colocación de anclajes HUS en hormigón, como, por ejemplo para placas base, puntales de encofrado, barandillas y fijaciones temporales (diámetro de 10 a 14 mm)
  • Atornillado en madera, como, por ejemplo, para estructuras de madera principales y secundarias, techos de madera o estructuras temporales (12-20 mm de diámetro)
  • Fijación de pernos en acero: conexiones de acero estructural, bridas de tuberías, equipos, pernos A325 (de 1/2” a 15/16” de diámetro)
  • Colocación de anclajes HUS en hormigón, como, por ejemplo para placas base, puntales de encofrado, barandillas y fijaciones temporales (diámetro de 1/2” a 3/4” de diámetro)

Datos Técnicos

Documentos & Videos