Discos de sierra circular de acabado fino para madera (CPC)
New product UltimateProducto #r8024492
Disco de sierra circular de alta calidad para tareas de acabado fino de madera, que ofrece un mayor tiempo de ejecución para sierras a batería
- Características de cuchilla: Especial para herramientas a batería, Punta de carburo, Acabado preciso, Tecnología de entalladura ultrafina, De larga duración
- Diámetro de disco: 184 mm
- Número de dientes: 40
Compartir
Características
- Configuración especial del material y los dientes que incrementa la eficiencia del corte y reduce el consumo de energía para, de este modo, ofrecer un mayor número de cortes por cada carga en aplicaciones a batería
- Hoja de acabado de alto desempeño para realizar cortes finos y suaves en madera con dientes de carburo de densidad 40
- Diseño optimizado para las sierras circulares a batería: hasta un 40 % más de cortes por cada carga de batería
- Revestimiento que reduce la fricción, incrementa el desempeño de las operaciones de corte y prolonga la vida útil
Aplicaciones
- Cortes en paralelo y transversales con acabado fino
- Construcción con madera
- Madera maciza (dura y blanda)
- Placas de madera (madera contrachapada, encofrados, OSB, astillas)