Disco de sierra circular para estructuras de madera
New product UltimateProducto #r8024490
Discos de sierra circular de alto desempeño para estructuras de madera, con dientes de carburo para cortar más rápido, durar más y maximizar su productividad en sierras a batería
- Características de cuchilla: Especial para herramientas a batería, De larga duración, Tecnología de entalladura ultrafina, Punta de carburo, Corte en línea recta
- Número de dientes: 24
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- Los mejores discos de sierra circular de Hilti para estructuras de madera, diseñados para ayudarlo a hacer el trabajo más rápido y cortar más con el mismo disco
- Mayor velocidad, menor vibración: 24 dientes de carburo de alta densidad ayudan a hacer cortes rápida y suavemente en estructuras de madera
- Cortes más rápidos con sierras circulares: corte estructuras de madera hasta un 30 % más rápido combinando estos discos con la sierra circular a batería Hilti
- Diseñados para facilitar los cortes rectos: este disco para estructuras es perfecto para realizar con rapidez cortes paralelos, transversales o incluso biselados
- Más cortes por carga: el corte de sierra ultrafino minimiza el consumo de energía, lo que permite realizar hasta un 40 % más de cortes por cada carga de batería
Aplicaciones
- Corte de madera, tablones de construcción y madera maciza (blanda y dura)
- Corte de tableros de madera (contrachapado, encofrados, OSB, virutas)
- Cortes transversales y en paralelo
- Cortes biselados