Prolongación de broca corona DD
New product
Ultimate
Producto #r4168
Perforación con corona hueca a gran profundidad: prolongador de broca corona
- operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
- Conexión: n/a
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Prolongación disponible en 3 longitudes; 250 mm hasta un diámetro 64, 500 mm y 1000 mm
- Versatilidad: sistema apto para tareas de perforación con corona hueca en Hormigón, Hormigón reforzado y piedra natural
- Sistema modular y flexible
- Elevada robutez
- Perforación precisa con escasa desviación
Aplicaciones
- Prolongador de la broca corona que amplía la longitud del sistema hasta la profundidad de taladro deseada
- Prolongador de broca corona para la utilización en tareas de taladro en seco y en húmedo