Kit de herraminetas manuales S-TK M&E
New productProducto #r17052687
Kit de 35 piezas con herramientas manuales duraderas, prácticas y que ahorran tiempo para instaladores MEP profesionales
- Característica: Kit de herramientas (mecánico)
- Ranurada: HEX6, HEX5, HEX3, HEX4, PH1, PH2, TX 25, TX10, TX15, TX20, PZ1, PZ2, SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, 10-13 x 7/16-1/2", SW5.5, SW6, SW7, SW8, SW10, SW12, SW11, SW13
- Conexión: 1/4" hexagonal
Compartir
Características
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@5947357d, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@27a3123e, unit=null, value=La carracha flexible de 1/4" de S-SW puede girarse 180° y bloquearse en 5 posiciones en ángulo. Pequeño ángulo de retorno de 5° gracias al diseño de la carraca de dientes finos, rueda selectora para cambiar la dirección y manguitos que giran libremente para ayudarle a realizar el trabajo más rápido. Los 8 conectores (SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13) son compatibles con las herramientas eléctricas manuales y no de impacto}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a1ec69e7, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@3b3e296, unit=null, value=Apriete más rápido con llave de apriete abierto autoajustable flexible S-FS con función de carraca y ángulo de retorno de 30° para un progreso más rápido sin tener que retirar la llave en todo momento (tamaño de tuerca de 10 a 13 mm /M6 – M8)}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@c80109b2, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d8a6eb2d, unit=null, value=El kit de herramientas incluye también brocas de 7x25 mm (Hex-Plus 3/4/5/6,TX25, PH1/2) con adaptador para puntas de 50 mm con función de bloqueo, atornillador ergonómico SL0.6x3.8 y mango VDE con función de antirollaway}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@9bae3169, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@cd345358, unit=null, value=Homologado 12 VDE y palas conformes con los requisitos de la norma IEC 60900: destornilladores aislados con resistencia eléctrica probada a tensiones de hasta 10.000 voltios, lo que permite trabajar con mayor seguridad con tensiones admisibles de 1000 voltios}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6334fdb2, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8122b031, unit=null, value=Bolsa de almacenamiento compacta con asa para montaje en pared: maletín duradero y plegable que ayuda el kit de herramientas organizado y protegido durante su transporte y utilización}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
Aplicaciones
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@dc11c469, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@fccb3508, unit=null, value=Kit de herramientas manuales para mantenimiento de instalaciones mecánicas y eléctricas: instalación y mantenimiento diario de conductos de ventilación, pasos de cables, ascensores y otros servicios de construcción}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@35030ef, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d8bf22c4, unit=null, value=Kit de herramientas personalizado para su oficio: obtenga todas las herramientas manuales de uso cotidiano para el mantenimiento de MEP en una bolsa compacta, bien organizada y duradera}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}