Mandril de cierre rápido TE 2/2-S/2-E +
New productProducto #224117
Mandriles y empuñaduras laterales para usar con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
- Tipo de accesorio: Mandriles
- Tipo de mandril: Mandril de cierre rápido 13 mm
- Información adicional sobre accesorios: Perforación en madera o metal
Compartir
Características
- El TE-AC2 es compatible con: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- El TE-AC1 es compatible con: TE 6A (1ra. generación de Li-ion con/ sn:500.000+), TE 6A & A36 (2da y 3ra. generación), TE 6S (sn:700.000+), TE 7 / 7A / 7C
- El TE-AC es compatible con: TE 5, TE 5A, TE 6A (1ra. generación de Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (Original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- El mandril TE-C es compatible con: martillos perforadores TE-C (SDS Plus)

Fleet Management
Nosotros manejamos sus herramientas para que usted maneje su negocio.