Servicio Técnico HiltiReciba su herramienta reparada en solo 3 díasSolicite una reparación
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Aumente su productividad y rendimiento con mandriles intercambiables con función de apriete automático para la atornilladora taladro a batería
Aplicaciones
  • Perforación con brocas HSS de hasta 20 mm de diámetro sobre metal
  • Taladro en láminas de metal de hasta 3 mm de espesor con brocas escalonadas de hasta 40 mm de diámetro
  • Perforación en metal con brocas corona de hasta 102 mm
  • Avellanado en metal de hasta 31 mm de diámetro
  • Atornillado de tornillos autotaladrantes de hasta 6,3 x 50 mm en metal