Amoladora angular AG 115-S
New productProducto #r2328145
Amoladora angular de diseño esbelto de 850 W (230 V), 700 W (100-110 V) con interruptor lateral para discos de hasta 115 mm
- Diámetro de disco: 115 mm
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2 kg
- Profundidad de corte máx.: 24 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Potente motor de 850 W (700 W)
- Diseño compacto que facilita el acceso a espacios angostos
- Cómodo y fácil de usar
- Sistema diseñado para ofrecer comodidad de trabajo: menos cansancio en periodos de uso prolongados
- Facilidad para realizar operaciones de servicio y cambiar escobillas
Aplicaciones
- Corte y desbaste de metales
- Uso ocasional para corte y desbaste de materiales de base mineral
- Sobre todo para aplicaciones de acabado