Servicio Técnico HiltiReciba su herramienta reparada en solo 3 díasSolicite una reparación
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Sistema Hilti Cut Assist: permite a la herramienta realizar tareas de corte de manera totalmente automática. El sistema se pone en marcha cuando se detecta una superficie. A continuación, optimiza la velocidad y el flujo de agua, incluso al cortar corrugados. La tecnología Cut Assist ofrece mayor productividad y permite disponer de más tiempo para realizar otras tareas.
  • No requiere adaptador externo: el sistema electrónico de control integrado ofrece un diseño más compacto y facilita la manipulación, el transporte y la configuración de la sierra
  • Visualización de la profundidad de corte en tiempo real en el control remoto
  • Control remoto inalámbrico
  • Alta fiabilidad gracias a la electrónica de control integrada y a un menor número de interfaces eléctricas y cables
Aplicaciones
  • Corte o ampliación de aberturas en suelos y paredes de hormigón
  • Demoliciones precisas de muros y suelos con poca vibración
  • Cortes en hormigón reforzado, piedra artificial y natural, ladrillos y bloques, así como en otros materiales de base mineral
  • Cortes en espacios reducidos y en lugares de difícil acceso
  • Reformas en balcones y fachadas

Datos Técnicos

Documentos & Videos