Perforación con corona hueca DD 200 G02
New productProducto #r4247050
Plataforma para perforación diamantada para aplicaciones pesadas que permite perforar orificios de diámetro medio y alto de hasta 500 mm
- Rango de diámetro: 35 - 500 mm
- Voltaje de entrada nominal: 230 V
- Material base: Concreto
Compartir
También conocido como DD 200, Taladro con diamante o Máquinas de taladro con diamante DD 200 para extracción de machos
Características
- Potente motor refrigerado por aire, con tres velocidades y controles cómodos
- La conexión rápida BL opcional permite cambiar las brocas corona en segundos y sin herramientas adicionales (sistema sin llave)
- Diseñado para ofrecer versatilidad - Sistema apto para una amplia gama de aplicaciones
- Diseño robusto y extremadamente resistente
- Indicador LED de control de potencia que muestran incluso a los usuarios menos experimentados cómo lograr una velocidad de perforación óptima y maximizar la vida útil de la broca corona
Aplicaciones
- Atravesamientos de conductos, tuberías y cables
- Aberturas para ventilación
- Trabajos de demolición
- Orificios para entradas de servicio
- Orificios en techos, paredes y suelos sin golpes ni vibraciones