Guía de placa deslizante MT-FPS-G
New productProducto #r14162712
Soporte guía ajustable para la fijación de las placas deslizantes MP-PS a vigas modulares Hilti MT
- Composición del material: S280GD+ZM300
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: ZM
- Espesor del material: 5 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor facilidad de instalación: dos agujeros de anclaje ranurados para simplificar la colocación y fijación de la placa deslizante
- Capacidad de adaptación: sistema apto para cualquier tamaño de placa deslizante Hilti MP en configuraciones verticales
- Mayor seguridad en el lugar de trabajo: sistema que evita soldar y taladrar
- Instalación en un solo paso: fijación más rápida y sencilla utilizando pernos roscados HILTI MT
Aplicaciones
- Fijación de placas deslizantes MP-PS a vigas MT para restringir el movimiento solo a deslizamientos axiales y elevaciones verticales
- Sistema recomendado para el en interiores y exteriores con contaminación baja a moderada (C3)