Conector de punto de fijación MT-FPS-FZL
New productProducto #r14162628
Soporte con revestimiento para exteriores (OC) para la fijación de placas deslizantes MP-PS a vigas modulares Hilti MT como punto de fijación en entornos ligeramente corrosivos
- Composición del material: S235JR - Rendimiento 280
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
- Espesor del material: 5 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Instalación en un solo paso: fijación rápida y sencilla utilizando pernos roscados HILTI MT
- Método más sencillo: sistema apto para placas deslizantes de abrazadera de tuberías sencilla en combinación con las vigas modulares MT de 100 o 150 mm de ancho
- Mayor seguridad en el lugar de trabajo: sistema que evita soldar y taladrar
- Mayor facilidad de instalación: dos agujeros de anclaje ranurados para simplificar la colocación y fijación de la placa deslizante
Aplicaciones
- Instalación de puntos fijos con placas deslizantes MP-PS en vigas modulares Hilti MT
- Sistema recomendado para el en interiores y exteriores con contaminación baja a moderada (C3)