Producto #r17483169
- Resistencia al fuego (Sí/No): No
- Composición del material: Placa base: S280GD/POSMAC-C modif., Placa media: S235JR - DIN EN 10025, Placa deslizante: PA66 + GF30, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
- Espesor del material: Placa base: 4 mm / 0.16 in, Placa soldable: 7 mm / 0.28 in, Placa deslizante: 3 mm / 0.12 in, Arandela serrada: 4 mm / 0.16 in
Compartir