Revestimiento de panel cortafuego CP 670
New productProducto #r3592
Sistema de recubrimiento cortafuego para tableros minerales con un amplio rango de aprobación para el sellado de aberturas medianas y grandes
- Color: Blanco
- Tiempo de curado aprox.: 1 mm/día
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 30 °C
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Buenas propiedades de manipulación: fácil de pintar
- Recubrimiento flexible de secado rápido que forma una capa protectora elástica
- Recubrimiento de una sola capa: ahorra mano de obra en comparación con los recubrimientos de varias capas
- Amplia gama de homologaciones
- Espesor de la película seca de 0,7 mm: ahorro de hasta un 30 % de material en comparación con los revestimientos de múltiples capas
Aplicaciones
- Protección ignífuga permanente de pasos, pasos para cables, bandejas de cables, tuberías combustibles y no combustibles en acometidas grandes o medianas en muros y forjados
- Ideal para aberturas de gran tamaño