Sellador elástico cortafuego de silicona CFS-S SIL GG
New productProducto #r1960535
Masilla intumescente de silicona que ofrece una protección antiincendios de gran flexibilidad para juntas de construcción e inserción de tubos
- VOC según LEED: 48 g/l
- Materiales base: Concreto, Mampostería, Metal, Yeso
- Rango de temperatura de aplicación: 2 - 40 °C
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Resistente al humo, los gases y el agua
- Diseño que ofrece adherencia sin imprimador
Aplicaciones
- Juntas de dilatación o juntas sometidas a tensión en losas y paredes con requerimiento cortafuego
- Penetraciones de tuberías, cables o conductos a través de muros o suelos cortafuegos
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.