Marcos de tránsito CFS-T SB/cont.
New productProducto #r1928312
Marcos de tránsito para el montaje de módulos de sellado de atravesamientos de cables/tuberías en paneles de acero
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperaturas de uso: -40 - 50 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Compartir
También conocido como Muros y suelos de acero, Módulos de atravesamiento o Marcos de tránsito
Características
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f06b43a5, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@34daee6e, unit=null, value=Disponibilidad en acero galvanizado en caliente (grado S235 JR)}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6124bc4f, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@2997e286, unit=null, value=Orificios pretaladrados que permiten el montaje con pernos pasantes}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e8b9c32b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@95f545ac, unit=null, value=Posibilidad de instalación en paneles (paredes de contenedores) con un espesor de pared de 50 a 90 mm}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
Aplicaciones
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@d30bbb79, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b6181150, unit=null, value=Posibilidad de instalar los marcos de tránsito CFS-T SB/cont. en paneles (muros de contenedores) con un espesor de pared de 50 a 90 mm}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@2b4d06d2, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@dd22c919, unit=null, value=Atravesamientos en paneles de acero y contenedores}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}