Perno ajustable S-BT GR
New product
Ultimate
Producto #r6194279
Vástago de tornillo roscado (acero inoxidable, rosca de sistema métrico) para la fijación de rejillas en acero y aluminio en entornos altamente corrosivos
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A4(316) o equivalente
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sin retoques en el acero revestido: la protección frente a la corrosión del acero permanece intacta
- Para el uso en entornos altamente corrosivos (C4 y C5): apto para todos la mayoría de aplicaciones de los sectores industrial y energético
- Adecuado para el uso en acero con un espesor de 6 mm (1/4") y superior
- Sistema sin cables
- No requiere propelente
Aplicaciones
- Fijación de rejillas a estructuras de acero utilizando la espiga de rejilla X-FCM
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.