Pernos roscados X-EW6H
New product
Premium
Producto #r510
Perno roscado de acero al carbono para el uso con clavadoras de fijación directa con pólvora (arandela de 8 mm)
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema a batería fácil de utilizar: hasta 10 veces mas rápido que taladrar y con menos vibración
- Vástago estriado de acero templado: diseñado para ofrecer una fijación en acero más confiable
Aplicaciones
- Conexiones roscadas (por ejemplo, carriles, abrazaderas) en acero
- Conexiones roscadas (por ejemplo, soportes, cajas eléctricas) en acero
- Conexiones roscadas (por ejemplo, fijaciones variadas) en acero
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.