Perno roscado S-BT-MF MT HL
New product UltimateProducto #r20294944
Perno roscado atornillado (acero al carbono con revestimiento multicapa - protección contra la corrosión comparable a HDG) para fijaciones multifuncionales en acero en entornos ligeramente corrosivos
- Materiales base: Metal
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f09cb5e4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@ca334578, unit=null, value=Ideal para la fijación multiusos simple y segura, compatible con los carriles de montaje Hilti MT}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@1261745c, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f97682, unit=null, value=Robustez ante vibraciones mejorada para la fijación multiusos}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@65d165a8, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@ec398538, unit=null, value=Instalación rápida y sencilla: sistema ligero y portátil a batería; es posible que no se requieran permisos de trabajo en caliente; es más seguro que el proceso de soldadura de termita}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@99011724, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@47dd41be, unit=null, value=No hay daños en la parte trasera del material base con espesor de 6 mm como mínimo}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ff4fa45e, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@e75feb46, unit=null, value=Apto para usarse en la mayoría de las estructuras, tuberías y carriles de acero}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
Aplicaciones
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@82297ade, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@cb4d9cf4, unit=null, value=Fijación de piezas de empalme, por ejemplo, acopladores, adaptadores y varillas roscadas}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@fdc659f1, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@11c9eb43, unit=null, value=Fijación de bandejas y mazos de cables con carriles o sujetadores de conductos, específicamente diseñados para los carriles Hilti MT}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@de267844, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d41d4252, unit=null, value=Fijación de escaleras de cables utilizando carriles o clips de guía}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@7c60d884, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@36be6694, unit=null, value=Fijación de equipos (por ejemplo, cajas de empalme, conmutadores, instrumentación y maquinaria) directa o mediante carriles}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@16571a3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@2e001657, unit=null, value=Fijación de elementos de luminarias y carteles}], id=CHA_APPLICATION_05, multiValue=false, name=Application 05}
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.
Datos Técnicos
Documentos
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Alemán, Inglés, [ 2.5 MB ]
- Homologación de tipo BV 74271/A0_BV para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 530.5 kB ]
- Homologación del ABS 23-2361769-PDA para la fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 1.8 MB ]
- Certificado de homologación del tipo DNV-GL TAS00003NW para el sistema de fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 488.9 kB ]
- Homologación de tipo BV FPE035023CS/001 para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) y X-FCS-R en aplicaciones marinas y construcción naval., Inglés, [ 125.1 kB ]