Brocas con tope de profundidad HDI
New product
Ultimate
Producto #r1956403
Broca con tope limitador de profundidad para martillos SDS Plus (TE-CX) para anclajes de instalación para fijar tuberías, ductos de aire y techos suspendidos
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Perforación precisa de orificios con la profundidad deseada
- No requiere cambio de herramientas: la perforación y la colocación se realizan con la misma herramienta
- Sistema hasta 50% más rápido que el método tradicional (percusión sobre cabeza), lo que supone un incremento de la productividad
- Empuñadura de goma de gran tamaño que mejora la manipulación
- Ayuda a garantizar una instalación correcta y uniforme
Aplicaciones
- Instalación de anclajes insertables de rosca interna HDI para fijación de tuberías, ductos de aire y falsos techos
- Perforación de orificios a una profundidad precisa