Extractor de polvo VC 20L-X Clase L
New productProducto #r21748816
Potente extractor de polvo para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas en el lugar de trabajo (en seco y húmedo), tanque de 15 l
- Motor de flujo de aire solo: 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera: 39 l/s
- Vacío máx.: 24.5 kPA
Compartir
También conocido como Seco, VC 20L-X, Húmedo o Extractor polvo
Características
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@d3b85fad, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@e6dd960e, unit=null, value=Robusto extractor de polvo húmedo/seco: diseñado para manejar la extracción de polvo y las limpiezas en las condiciones de trabajo más duras}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@644e11e6, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@97e852f7, unit=null, value=Diseñado para la agilidad: compacto y lo suficientemente ligero como para moverse fácilmente por todas las obras}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8b57658d, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@e5ba9532, unit=null, value=Limpieza automática del filtro: la limpieza adaptativa del filtro mantiene un rendimiento de succión constante y se activa solo cuando es necesario, lo que ayuda a reducir el ruido y las interrupciones del trabajo}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@4f395368, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@5b4189b9, unit=null, value=Mayor versatilidad: simplemente conecte la parte superior de la aspiradora VC 20L-X a un sistema de bolsas continuas de VC para obtener más capacidad y cambios de bolsa más rápidos para adaptarse a su aplicación.}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@309d2e2a, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d54512b9, unit=null, value=Fácil organización y transporte: mantenga su equipo almacenado con accesorios incorporados, que incluyen cuerdas elásticas para el almacenamiento de mangueras y cables de alimentación, y una bolsa blanda opcional para filtros de repuesto y más.}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
Aplicaciones
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@3a86cb1b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@9d78fb96, unit=null, value=Extracción del polvo que producen las herramientas de amolado, corte, ranurado, taladrado y extracción de testigos en seco}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@538ea875, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@36a148fe, unit=null, value=Limpieza en húmedo y en seco}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@58082b70, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@51dbc65, unit=null, value=Eliminar residuos en aplicaciones de perforaciones en húmedo}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@573e1646, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d5e34dd1, unit=null, value=Aspiradora de clase L: para capturar el 99 % del polvo con un tamaño de grano inferior a dos micras}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}