Extractor de polvo VC 10L-22 a batería de clase L
New productProducto #r13336055
Extractor de polvo a batería compacto y potente con mochila opcional para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 8 l (batería Nuron)
- Vacío máx.: 17 kPA
- Capacidad de contenedor: 8 l
- Capacidad para polvo: 7 kg
Compartir
También conocido como VC 10L, Limpieza construcción, VC10L, Extracción polvo o Aspiradora a batería
Características
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@30e766a2, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@1b7e7d7a, unit=null, value=La aspiradora a batería más potente de Hilti, con características específicamente para tareas de limpieza más eficientes en las obras}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f469f917, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@da56a3a7, unit=null, value=Diseño portátil: tamaño compacto, asas grandes y un peso de solo 6 kg para la aspiradora de Hilti más versátil hasta la fecha}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@18a16246, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@fc85fd5a, unit=null, value=Limpieza automática del filtro: ayuda a mantener una gran aspiración constante homogénea sin interrumpciones en el trabajo (se puede desactivar para reducir el nivel de ruido)}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6eae8110, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f85dff52, unit=null, value=Disponible con correas para los hombros opcionales: las aspiradoras tipo mochila son más cómodas y ofrecen mayor libertad de movimiento, manteniendo las manos libres}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@375511c6, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@6687b6de, unit=null, value=Inicio automático opcional: encendido y apagado mediante control remoto Bluetooth®}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
Aplicaciones
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@685e848f, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@47e758e3, unit=null, value=Extracción del polvo producido por las herramientas de amolado, corte, taladro y perforación con corona hueca en seco}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@dd8b6d0, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@cab4d2c4, unit=null, value=Aspiración en seco y húmedo de polvo de construcción, virutas de madera y otros residuos de las obras}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}