Extractor de polvo VC 40L-X Clase L
New productProducto #r11001065
Potente extractor de polvo con contenedor grande y barra de empuje para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en seco y húmedo), tanque de 30 l
- Motor de flujo de aire solo: 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera: 39 l/s
- Vacío máx.: 24.5 kPA
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Robusta aspiradora universal diseñada para trabajos de construcción: barra de empuje integrada para la movilidad en distancias más largas y componentes de larga duración para soportar las condiciones de trabajo más duras
- Neumáticos extremadamente duraderos: ayudan a soportar el agua, el calor y los pinchazos cuando se utilizan en obras de construcción
- Limpiador de filtro automático y adaptable Hilti AirBoost: limpia el filtro de aire tan pronto como sea necesario, lo que mantiene el desempeño de extracción del polvo constantemente alto.
- Pantalla de rendimiento: retroalimentación en vivo sobre el estado del filtro y la fuerza de succión de la aspiradora
- Arranque automático opcional disponible: permite el encendido/apagado a través del control remoto Bluetooth®
Aplicaciones
- Extracción del polvo que producen las herramientas de desbaste, corte, ranurado, perforación y extracción de testigos en seco
- Limpieza en húmedo y en seco
- Eliminar residuos en aplicaciones de perforaciones en húmedo