Extractor de polvo VC 20L-X Clase L
New productProducto #r11000879
Potente extractor de polvo para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas en el lugar de trabajo (en seco y húmedo), tanque de 15 l
- Motor de flujo de aire solo: 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera: 39 l/s
- Vacío máx.: 24.5 kPA
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Aspiradora universal robusta diseñada para la extracción de polvo y la limpieza en las condiciones más duras del lugar de trabajo
- Diseñado para la agilidad: compacto y lo suficientemente ligero como para moverse fácilmente por todas las obras
- Limpiador de filtro automático y adaptable Hilti AirBoost: limpia el filtro de aire tan pronto como sea necesario, lo que mantiene el desempeño de extracción del polvo constantemente alto.
- Pantalla de rendimiento: retroalimentación en vivo sobre el estado del filtro y la fuerza de succión de la aspiradora
- Arranque automático opcional disponible: permite el encendido/apagado a través del control remoto Bluetooth®
Aplicaciones
- Extracción del polvo que producen las herramientas de amolado, corte, ranurado, taladrado y extracción de testigos en seco
- Limpieza en húmedo y en seco
- Eliminar residuos en aplicaciones de perforaciones en húmedo