Servicio Técnico HiltiReciba su herramienta reparada en solo 3 díasSolicite una reparación
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Más cortes por carga: dura hasta un 10 % más y corta hasta un 10 % más rápido que las amoladoras angulares anteriores de Hilti, gracias a la combinación de motor sin escobillas y las revolucionarias baterías Nuron
  • Adecuado para acero inoxidable: control de velocidad preciso desde 3400-7600 rpm, por lo que puede utilizar la misma amoladora para eliminar material áspero y realizar un acabado preciso de la superficie
  • Empuñadura más cómoda: mango delgado y contorneado con interruptor de bloqueo para un control mejorado en prácticamente cualquier posición de trabajo
  • Funciones de seguridad avanzadas: Control activo del par (ATC) para una mayor protección contra el retroceso de la amoladora angular si el disco se atasca
  • Dos versiones disponibles: elija entre el modelo de amoladora más ágil de 4,5" o el más versátil de 5"
Aplicaciones
  • Corte y amolado de acero, acero inoxidable y otros metales
  • Desbaste y pulido de metales
  • Corte y amolado de hormigón, mampostería y piedra
  • Corte de azulejos (se requieren discos diamantados de borde continuo)

Datos Técnicos

Documentos & Videos